◆ 可靠运行
◇ 运用更先进的多重回油技术,使得各模块中的各个压缩机处于油量均衡状态,避免故障产生,延长压缩机寿命,保证系统可靠运行。
◆ 节能高效
◇ 运用直流变频技术,室外机可根据不同负荷以及内机开启台数自动调整输出能力,避免过度消耗。此外,内外机采用换热面积更大的翅片和铜管,使换热效率提高,节能性更胜一筹。
◆ 舒适空间
◇ 采用高精度电子膨胀阀,室内不会忽冷忽热,温度均衡舒适。智能融霜程序,可有效延长冬季制热时间,室内更舒适。
◆ 应用灵活
◇ 可实现单系统最大64HP,减少安装成本。室内外机间最大200m超长等效配管连接,可使系统使用于更多建筑。多种内机形式,可满足个性化装潢需求。