Características principales
- Funcionamiento silencioso
- Difusión de aire por 4 vías
- Rango de capacidad desde 0.85 a 3.7Tr.
- Dimensiones reducidas con dos medidas de panel
Unidad tipo Cassette Compacto
- Panel decorativo 647mm x 647mm
- Ideal para techos desmontables (similar tamaño del panel)
- FWC006-015
Control inalámbrico
- Selección de modo: auto/enfriamiento/calefacción/deshumidificación/ventilación/ON/OFF
- Selector Velocidad del ventilador: Auto/Alta/Media/Baja
- Control del deflector de aire
Unidad tipo Cassette 4 Vías
- Panel decorativo 950mm x 950mm
- 3 velocidades de ventilador + funcionamiento automático
- Bomba de agua incorporada
- Toma de aire exterior troquelada
- Descarga de aire a zonas contiguas (troquelado a los costados)
- Válvula opcional. Con bandeja extendida para su montaje y recolección de agua condensada
Control de pared
- Selección de modo: auto/enfriamiento/calefacción/deshumidificación/ventilación/ON/OFF
- Selector Velocidad del ventilador: Auto/Alta/Media/Baja
- Control del deflector de aire
- Distancia del Cable: 6m (provisto por TRANE)