La unidad de tratamiento de aire Blower Coil provee calefacción y refrigeración de bajo costo para diferentes aplicaciones. Compactas y de bajo perfil, pueden instalarse en pequeños espacios tanto en piso como en cielorraso y con un mínimo esfuerzo pueden relocalizarse según la necesidad. Son muy utilizadas en escuelas, hospitales, oficinas, tiendas y aplicaciones similares.
Cuentan con distintas opciones de configuración, con controles simples o complejos y opciones de serpentina que se ajustan a su necesidad. Están disponibles en 7 capacidades nominales con un rango de 1.0 a 7.5 TR y 400 a 3,000 cfm de caudal de aire. Disponible en configuración horizontal (modelo BCHC) y vertical (modelo BCVC).