TVR II Heat Pump 100% Inverter

Unidad Exterior

Este sistema se adapta fácilmente a las necesidades del proyectista y permite un amplio rango de aplicaciones: residencias, oficinas, locales comerciales, industrias. 

Al ser Full Inverter, el sistema es más flexible y genera un desgaste más parejo de sus componentes.

MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVH0086BE000AA 25.2 27 5.87 6.15
4TVH0096BE000AA 28 31.5 7.05 7.55
4TVH0115BE000AA 33.5 37.5 8.8 8.99
4TVH0140BE000AA 40 45 11.3 11.19
4TVH0155BE000AA 45 50 13.2 12.79
4TVH0170BE000AA 50 56 14.8 14.39
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVH0086BE000AA 1615×960×765 212
4TVH0096BE000AA 1615×960×765 212
4TVH0115BE000AA 1615×1250×765 288
4TVH0140BE000AA 1615×1250×765 288
4TVH0155BE000AA 1615×1250×765 288
4TVH0170BE000AA 1615×1250×765 302