Este sistema se adapta fácilmente a las necesidades del proyectista y permite un amplio rango de aplicaciones: residencias, oficinas, locales comerciales, industrias.
MODELO
Pot. Frig. (Kcal/h)
Pot. Cal.(Kcal/h)
Potencia Eléctrica Frío (W)
Potencia Eléctrica Calor (W)
4TVH0086AD0
25,2
27
5,9
6,15
4TVH0096AD0
28
31,5
7,2
7,6
4TVH0115AD0
33,5
37,5
9,1
9
4TVH0140AD0
40
45
12,3
11,2
4TVH155AD0
45
50
14,1
12,8
MODELO
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4TVH0086AD0
1615 x 980 x 800
300
4TVH0096AD0
1615 x 980 x 800
300
4TVH0115AD0
1630 x 1380 x 830
330
4TVH0140AD0
1630 x 1380 x 830
400
4TVH155AD0
1630 x 1380 x 830
400
Sistemas Individuales
MODELO
Pot. Frig. (Kcal/h)
Pot. Cal.(Kcal/h)
Potencia Eléctrica Frío (W)
Potencia Eléctrica Calor (W)
4TVH0180AD00
53
59
13,1
13,75
4TVH0190AD00
56
63
14,4
15,2
4TVH0290AD00
85
95
26,3
24
MODELO
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4TVH0180AD00
1615 x 1690 x 765
460
4TVH0190AD00
1615 x 1690 x 765
460
4TVH0290AD00
1615 x 2540 x 765
655
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).