Mini TVR II

Unidad Exterior

Esta unidad exterior puede conectarse con hasta 7 unidades interiores. Es ideal para climatizar ambientes como residencias y oficinas.

Ventajas del Sistema Mini TVR

• Refrigerante R410A.
• Diseñado para proveer el clima ideal en ambientes como oficinas y residencias.
• Trifásico.
• Bomba de Calor.
• Compresor rotativo DC Inverter.
• Conexión de hasta 5 y 7 unidades interiores (36 y 55 MBH respectivamente).
• Longitud equivalente de tubería máxima = 50m.
• Rango de operación Enfriamiento -15°C a 43°C.
• Rango de operación Calefacción -15°C a 21°C.
• Alta eficiencia a carga parcial.
• Bajo nivel de sonido 56dB(A).

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W)
4TVH0040BBO 12 13,2 3,25 3,47
4TVH0048BBO 14 15,4 3,95 4,16
4TVH0055BBO 15,5 17 4,52 4,77
4TVH0040BDO 12 13,2 3,25 3,47
4TVH0048BDO 14 15,4 3,95 4,16
4TVH0055BDO 15,5 17 4,52 4,77
4TVH0027BB000BA 8 27 2,05 2,68
4TVH0036BB000BA 9 11,5 2,24 2,9
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVH0040BBO 1327 x 900 x 320 95
4TVH0048BBO 1327 x 900 x 320 95
4TVH0055BBO 1327 x 900 x 320 100
4TVH0040BDO 1327 x 900 x 320 95
4TVH0048BDO 1327 x 900 x 320 95
4TVH0055BDO 1327 x 900 x 320 102
4TVH0027BB000BA 966×990×336 62
4TVH0036BB000BA 966×990×336 74

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).