西部云谷

西部云谷是西咸新区信息产业园的首发自建项目,是陕西省“保增长”重点支持项目,位于西咸新区沣西新城核心地带, 占地约125亩,总建筑面积15.4万平米,共15栋建筑,容积率2.0,总投资约7亿元人民币,功能布局包括数据中心、呼叫中心、研发办公、科技孵化、酒店、高端会所、生活配套等。

地理位置

–西咸新区信息产业园

建筑面积

–154,000m2

楼层

–小高层+多层

项目金额

–600多万

空调系统

–采用特灵CXAJ模块机组

–项目1期共139台65kW模块

 

项目难点和需求分析

1、机组冷量要求多样化

因为园区由多栋建筑组成,每栋建筑对空调机组的冷量要求各不相同。

我们的解决方案

利用模块机的冷量组成灵活,机组拼接方便的优势进行应对。

2、机组占地面积

机组设计安放在建筑物的楼顶,因此对机组自身重量有一定要求。

我们的解决方案

充分利用特灵CXAJ模块机组特有的Y型结构轻质化和占地面积小的优势,尽量靠近原有设计的机组占地面积。

3、集中控制的要求

整个园区占地很大,15栋建筑也在客观上对物业人员维护管理空调主机增加很多的困难和工作量。

出于整体管理、节能等原因,业主会在整个园区设立BA控制系统,需要空调主机能以通讯的形式纳入第三方BA系统。

我们的解决方案

特灵的CXAJ模块机组拥有完善的集中控制系统,并可选配通讯模块,不第三方控制系统进行通讯,实现上位控制对空调系统进行日常管理和监控。