模块设计
CXAJ/CGAJ系列节能型模块机,采用R410A环保冷媒,分45kW/65kW/130kW三个基本模块。有热泵及单冷机型可选。可按需求进行模块化组合应用。
高效稳定
机组采用高效并联涡旋压缩机,多制冷回路设计,可根据负荷,做到多级能量调节。机组能效高达3.39。壳管式换热器设计,机组水压降小,有助于降低系统循环水泵功耗;有效防止脏堵及冰堵,保证机组稳定运行。标准配置储液罐和气液分离器,可靠性更加。
运行安静
特有的顶部及前后盖板设计,有效屏蔽噪音,并保护机组零部件免受环境破坏。
安装便捷
水系统为并联设计,更低水压降,大大降低水泵功耗,节省在水泵上投资和运行费用。机组的安装接管尺寸统一,安装现场更美观整齐。
多种保护
机组提供制冷剂高/低压,压缩机过载、风机电机过热、水流量过低、冬季防冻、蒸发器防冻等多重保护措施。
可通过二通阀信号实现末端设备与主机联动,系统运行更节能。
远程冷热模式切换控制,运行状态和报警信号远程输出,便于机组管理。
提供循环水泵运转控制输出及水回路电加热控制输出,现场系统安装更简便。
控制先进
机组采用特灵自主研发的Mini-ICS集中控制器,大液晶屏幕,用户友好界面。
● 专业外观设计:50×100mm大液晶屏幕显示,白色背光,15个按键配置清晰,便捷
操作界面。
● 工作模式、供回水温度的设定、显示。
● 一周工作定时设置:工作日、休息日设定。
● 键盘锁定,脱网显示。
● 机组故障显示,故障处理。
● 多组模块拼接最多25台主机(一个集中控制器)。
● 通过标准ModBus通讯协议接入楼宇集中控制系统,最多支持375台主机。