RTWH 水(地)源热泵机组

冷量:260-480 Tons

冷媒:R134a

file

◆高效节能

◇采用R134a 冷媒,对地球臭氧层无破坏作用,符合《蒙特利尔条约》的规范。

◇杰出的制冷性能,有效降低CO2 的排放。

◇杰出低噪音设计使得机组的噪音领先市场同类产品,给用户一个和谐安静的运行环境。

◇电子膨胀阀具备自适应(AdaptivecontrolTM)逻辑,可以根据负荷从10-100% 精确调节冷媒流量。

 

◆运转可靠

◇基于特灵全球研发平台的压缩机GP2半封闭双螺杆压缩机,采用低转速直驱电机,全封闭结构,电机依靠冷媒冷却而不接触空气,寿命更长。

◇压缩机只有3 个运动部件,意味著更少的机械损耗,运行故障更低。

◇全进口CH530 控制器可以精确控制温度的波动在+-0.3 度,温度波动小意味着更高的舒适性;同时CH530 控制器还具有软加载功能,有效避免机组频繁启动。

◇双回路,多压缩机设计,启动时候可以有效降低对电网的冲击,发生故障时可以随时备份。

◇机组出厂前经过严格检测并冲注冷媒,可靠保证机组性能并满足客户严格要求。

 

◆高温热水

◇ 冷凝器侧热水温度最高可达60C,并配置了相应的控制模块可根据热负荷要求控制压缩机的加载和卸载,可满足用户不同加热需求。

 

◆高经济性

◇省却了冷却塔和锅炉,有效节省初投资;机组效率相比传统机组更高,尤其在过渡季节,有效节省运行费用。

 

◆环保冷媒保护环境

◇采用R134a 环保冷媒,有效保护地球环境,无淘汰期限。

◇低噪音设计带来和谐安静运行环境。