◆性能高效
◇精密制造的半封闭直驱式双螺杆压缩机
◇无级滑阀调节
◇专利技术的降膜式蒸发器
◇原装进口的电子膨胀阀,自适应调节制冷剂流量,并具有自我诊断功能
◆运转可靠
◇直驱式压缩机
◇制冷剂吸气冷却电机
◇独具匠心的管卡设计
◆控制先进
◇CH530显示屏采用液晶触摸屏,具有多种语言,可供超过120种诊断和运行信息
◇功能齐备的CH530控制器包含了自适应控制、冷凝器出水温度等功能,可接驳楼宇控制系统。
◆安装简便
◇超薄设计且机组重量轻
◇紧凑的机组结构,可通过标准宽度的单扇门。
◇可选配叉车通道,方便运输。
◆节能环保
◇所有机组型号均达到国际一级能效标准要求。
满足ASHRAE Standard 90.1的一级能效要求,可应用于LEED认证项目。
◇部分负荷性能远高于同行业的平均水平
◇冷凝器出水温度可高达60℃,可提供冷凝器出水温度控制选项,可应用于热回收和水/地源热泵等。低温出水,最低至-12℃, 应用于工业冷却和冰蓄冷。可应用于大温差小流量、一次泵变流量等节能系统。
◇采用环境友好的R134a冷媒。