◆广泛的运用领域
◇ 灵越系列机组作为特灵最新研发的新一代高性价比水冷螺杆机组,冷量范围从64冷吨到393冷吨。
不仅可以用于中小型工厂、酒店、交通站点,也可以应用于大型商场、公共建筑等,实现了冷量和应用范围的全面覆盖。
◆经济省钱
◇ 机组最小宽度仅为890mm,能快速方便地通过单边门。
与市场同类产品相比外形尺寸更小,意味着更小的占地面积,节省更多用户有用空间。
◇ 即插即用设计,现场只需连接水管路和电源即可投入运行,大大缩短施工周期。
特别适合工厂和改造等对工期有特殊要求的项目。
◇ 基于特灵全球研发平台的高品质产品,使得用户在机组整个运行周期内有效节省运行费用。
◆高可靠性
◇ 低转速压缩机采用低转速直驱电机,半封闭结构,电机依靠冷媒冷却而不接触空气,寿命更长。
◇ 直驱低转速电机,更少的机械损耗,运行故障更低。
◇ CH530控制器可以精确控制温度的波动在±0.3度,温度波动小意味着更高的舒适性。
同时CH530控制器还具有软加载功能,有效避免机组频繁启动。
◆高效节能
◇采用R134a环境友好冷媒,对地球臭氧层无破坏作用,符合《蒙特利尔条约》的规范。
◇杰出的制冷性能,有效降低二氧化碳的排放。
◇电子膨胀阀具备自适应Adaptive Control TM逻辑,可以根据负荷从10-100%精确调节冷媒流量。
◇低噪音设计带来和谐安静运行环境。