RTWD水冷螺杆式冷水机组

冷量:60-250Tons

冷媒:R134a

file

◆高效环保

达到我国节能产品能效等级

满足ASHRAE Standard 90.1的能效要求

可应用于LEED认证项目

采用HFC134a环境友好型冷媒

 

◆安装方便

结构紧凑,可通过标准宽度的单扇门

单点和双点的电源线连接选项可利用现有电气配线

 

◆操作简便、功能强大

CH530控制器采用液晶触摸屏

提供上百种诊断及运行信息

自适应控制、冷凝器出水温度控制

 

◆节能应用

冷凝器出水温度高达60℃的热水

可应用于热回收和水/地源热泵等

低温出水,最低至-12℃

应用于工业冷却和冰蓄冷

一次泵变流量、大温差小流量

 

◆稳定可靠

双压缩机设计,相互备机功能

双回路设计,故障停机概率低

双螺杆压缩机,运转部件少

转子与电机直接连接,转速低

制冷剂吸气冷却电机

 

可选项

◆机组选项

双安全阀/两通冷却调节阀

压缩机隔音罩、吸排气管隔音罩

◆启动器选项

直接启动器/断路器/无保险丝的断路开关

双点电源接线/欠压/过压电压保护

◆控制选项

冷冻水重设-室外气温

冷却水出水温度控制

制冷剂冷凝压力输出

外部冷冻水温设定值

功率表记录压缩机能耗

控制

CH530冷水机组控制器

与特灵TracerTM SC通讯可以实现冷水机组远程和集中控制

LonTalk/Modbus/BACnet通讯模块可以与第三方楼宇自控系统通讯

 

武广铁路

地源热泵   公共建筑  RTHD 水冷螺杆式冷水机

 

 

 

北京地铁大兴线

大温差   公共建筑  RTHD 水冷螺杆式冷水机