冷热水型水源热泵机组 WPWE系列

WPWE-型号

概述

WPWE系列水源热泵机组是Trane最新开发的新一代高效节能型产品。机组采用模块化设计,有8个基本型号,可单独安装和运行,也可以多个不同机组组合运行,每组最多容纳8个机组。机组搭配风机盘管和空气处理机组,满足不同应用场所的需要,广泛应用于商务楼宇、别墅、商场、宾馆以及医院等场所。

高效稳定

水冷式设计,采用高效涡旋式压缩机,能效比高;部分型号为双压缩机机组,可以实现逐级卸载,部分负荷效率更高;热力膨胀阀精确控制制冷剂流量,运行更稳定,应用范围更宽广。

设计独特

源侧采用同心套管式换热器,热交换效率高,有效减少压力损失和管路结垢,并具有抗腐蚀能力可满足地下水和地下环路系统应用的需要;负荷侧采用板式换热器,结构紧凑,换热效率更高。

静音设计

与集中式空调系统相比,水源热泵系统一大优势在于在部分负荷时只需启动机组本身和循环水,不用频繁启停锅炉和冷却塔系统,这样大大节省了能源消耗;而在过渡季节,空调系统中各机组同时供冷和供暖的情况下,节能效果更加明显。

应用广泛

机组针对水环、地下水及地下环路系统等多种应用进行不同调校,保证在不同工况条件下机组的正常运行。

控制先进

机组可以根据系统需要配置不同的控制器,并具有风机盘管(二通阀)连锁功能。•单机系统:机组标配大屏幕液晶温控器,美观大方。•模块系统:每组最多可连接8台机组,选配的集中控制器能实现智能加卸载、远程控制、定时开/关机、机组状态查询及故障信息显示等功能。