概述
AquaTrine是特灵基于直流变频技术平台开发的新型多功能变频风冷热泵机组,定位于高端住宅市场以及对舒适性要求高的轻商场所。
产品特点
创新:AquaTrine是一款极具创新力的产品,无论从外形设计、系统结构设计、控制理念,还是功能的多
样性、人机交互界面都比传统的风冷热泵有了质的提升,该产品提炼了户式水机和变频多联机各自的特
点,并很好的结合在一起。
功能强大:AquaTrine具有制冷、制热、生活热水三大基本功能,自由组合多达数十种运行方式,并且可
根据客户需求可提供模块控制、群组控制,以及家庭智能化控制等多种控制方式。
节能:AquaTrine采用先进的直流变频技术,机组的输出能力与室内需求精确匹配,有效降低部分负荷
的机组能耗;热回收模式免费提供夏季的生活热水,高效热泵热水模式的热水能耗也只有传统电热水器
的25%。
舒适:AquaTrine可以提供舒适的家居生活体验,通过风机盘管送出温湿度适宜的冷热风;在冬季也可使
用更加舒适地板辐射采暖,无吹风感、体感不干燥,没有扬尘,保证室内环境的清洁;在过渡季节可提
供通风和除湿模式。同时提供全年使用的生活热水,满足日常的沐浴和家庭清洁需求。
多样选择:机组提供220V和380V两种电源,并配套多种规格的水箱,高、低两种扬程的空调水泵供用户
及生活热水的回水加热功能供用户自由选择。
低噪音:采用最新的结构减震设计、压缩机和钣金标配隔音棉、以及新型出风格栅,并配合直流变频技
术,使得整机噪音水平表现优异。
集成式设计:AquaTrine机组设计紧凑,其一站式的安装,最大程度上的减少了传统家庭中央空调、热水
系统常见的不舒适、能耗高、设计复杂、施工混乱以及售后服务纠纷等问题。