LWHA Marvel是一个高质量舒适性的吊顶式空气处理机组,是专门为用于小型的商业写字楼,购物中心,轻工业工厂厂房,综合性大学,学校,商店等领域所设计的理想空气处理机。本机组具有多种可供选择性的功能如高效的二次过滤器,热水盘管,电加热和不锈钢凝水盘以满足不同空调工程的设计应用要求。
LWHA紧凑的箱体设计基本上解决了市场上对吊顶空调产品严格的高度要求和空间限制。LWHA机组不但安装方便、操作简单,而且具有较低的噪音水平。机组设计有更广泛的冷却能力范围,配有强劲有力的高效率双进离心风机,提供最大的风量能力和更高的静压。
品质优越
坚硬的外壳带有1 5mm厚的PE保温海绵,以确保机组的可靠运行和防止箱体出现凝露问题。
带亲水膜冷盘管
带亲水膜翅片的盘管具有卓越的传热性能,更长的使用寿命和防止飞水。
大温差低水阻盘管
针对特殊的大温差系统,机组提供特殊的大温差盘管设计,有效的减少了普通盘管在大温差工况下制冷量的衰减。对于新风应用工况,优化设计盘管回路形式,将机组的水阻力降低到满足AHRI标准的范围之内。
节省空间
低高度,轻重量和紧凑型的箱体设计减少安装空间的需求,易于操作管理。
维护方便
机组两侧边都可以方便拆卸取出过滤器,使得对机组以及过滤器的保养和维修更方便。
安装容易
标准配置的吊装支架和电控盒,方便了安装工作和降低了工程的成本。
电脑化选型
Trane Topss电脑选型程序,提供优化的产品选型和更准确的性能参数。