三级离心机组变频改造

特灵,全球暖通空调行业的领导者,针对设备管理人员及广大的用户面临的这些问题,结合多年的研发和现场操作经验,推出了可以全面解决以上问题的综合解决方案——三级离心机组变频改造服务。三级离心机组变频改造服务,是特灵最顶尖的技术人员通过结合最新的工业技术及最严谨的科学测试之后,推出的一种在不影响建筑环境舒适度的前提下,大幅降低主机启动电流,提高主机运行效率,甚至突破设备能效极限的解决方案。

 

突破1: 大幅降低启动电流、减小电网冲击,保护主机

一般的星三角启动,启动时产生的尖峰电流可达额定电流的3至4倍,过高的启动电流不仅会对电网造成冲击,也会对电机造成影响。变频启动的启动电流是所有启动方式中最小的,一般都是以小于50%额定运行电流启动的,可以降低启动时瞬间高电流对电机的冲击。在一些工业运用场合中,当需要同时启动大量电子设备时,较低的启动电流也可以帮助降低配电容量,保护主机。

 

突破2: 变频运行,提升部分负荷时主机运行能效

制冷机房在设计时,都是以满负荷状态为目标进行设计的,然而在实际运行过程中,由于种种原因它经常都是在部分负荷条件下运行。

变频驱动器可以降低制冷主机的压缩机转速,从而在保证建筑环境舒适度的前提下实现在部分负荷运行时达到节能的目的。因此,在一般情况下,三级离心机组变频改造后,可以帮助业主节省大约10%~30%的主机能耗,从而大大降低运行费用。

 

突破3: 运行范围更广, 启停次数减少

由于增加了变频器进行变频调速,主机的负荷范围更宽广。以一般的三级离心机组为例,最小运行负荷在20%,在某些运行场合或者在一些特殊季节,客户的末端负荷非常小,小于主机的最小运行负荷,导致主机经常启停。变频改造之后的主机,最低运行负荷可低至10%,对于那些长期小负荷的运行工况下,除了可以提高能效之外,还可以降低最多45%的启停次数。

 

安装方式

每一个机房现场条件不同,而在一些特殊应用场合,能提供给施工方的现场安装调试时间也不多。特灵的变频器升级可以选择采用远程柜的方式,变频器及控制模块已在工厂组装好,以整柜的形式送到工地现场,在现场仅需进行主电源与控制通讯的连接,大大减少了现场施工时间。特灵也提供分体到现场,在现场进行组装的方案,以满足一些现场吊装空间狭小或者运输不便的应用场合。

 

离心机组变频器工厂组装出厂,安装便捷

  • 控制软件升级优化控制逻辑
  • 降低启动电流保护电机
  • 能效大幅提升降低运行费用