TVR II Heat Pump Condensado por Agua

Unidad Exterior

Ventajas de este equipo

• Unidad Bomba de Calor.
• Compresores 100% Inverter que generan mejor control de capacidad y mayor eficiencia energética.
• Rango de operación con entrada de agua entre 7°C a 45°C.
• Tamaño compacto.
• Combinación con todas las unidades interiores disponibles.
• Bajo nivel de ruido.
• Auto Restart incorporado Standard.
• Función Back-Up.
• Direccionamiento de unidades interiores automático.
• Intercambiador de calor “tubo en tubo”.

MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TWH0086BD000AA 25.2 27 4.8 4.45
4TWH0096BD000AA 28 31.5 6.1 5.83
4TWH0115BD000AA 33.5 37.5 8 7.8
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TWH0086BD000AA 1000×780×550 322
4TWH0096BD000AA 1000×780×550 322
4TWH0115BD000AA 1000×780×550 322