TVR II Heat Recovery 100% Inverter

Unidad Exterior

Ventajas de este equipo

• 5 Módulos diferentes que pueden trabajar en forma individual o en formato Master-Esclavo (máximo 4 unidades condensadoras).
• Unidad Frío Calor Simultáneo (Heat Recovery).
• Compresores 100% inverter que generan mejor control de capacidad y mayor eficiencia energética.
• Rango de operación con entrada de agua entre 7°C a 45°C.
• Dimensiones idénticas para las unidades exteriores (altura y profundidad).
  Combinación con toda la gama de unidades interiores disponible.
• Bajo nivel de ruido.
• Auto Restart incorporado Standard.
• Función Back-Up.
• Direccionamiento de unidades interiores automático.
• Nuevas Cajas MS con mayores opciones y con salidas independientes que permiten
  funcionamiento en modo frío-calor simultáneo en cada salida.

MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVR0086BE000BA 25.2 27 5.73 6
4TVR0096BE000BA 28 31.5 6.67 7.33
4TVR0115BE000BA 33.5 37.5 8.07 8.72
4TVR0140BE000BA 40 45 11.3 11.19
4TVR0155BE000BA 45 50 13.2 12.79
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVR0086BE000BA 1615×1250×765 255
4TVR0096BE000BA 1615×1250×765 255
4TVR0115BE000BA 1615×1250×765 255
4TVR0140BE000BA 1615×1250×765 303
4TVR0155BE000BA 1615×1250×765 303