Mini TVR II

Unidad Exterior

  • Refrigerante R410A
  • Bomba de calor
  • Diseñado para proveer el clima ideal en ambientes como oficinas y residencias
  • Compresor rotativo DC Inverter.
  • Unidad exterior 4TVH0040BBO: conexión de hasta 5 unidades interiores
  • Unidad exterior 4TVH0055BBO: conexión de hasta 7 unidades interiores
  • Longitud equivalente de tubería máxima = 50m.
  • Rango de operación Enfriamiento -15°C a 43°C.
  • Rango de operación Calefacción -15°C a 21°C.
  • Alta eficiencia a carga parcial.
  • Bajo nivel de sonido 56dB(A).
MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W) Alimentacion V/HZ/F Dimensiones Al.An.Prof. (mm) Peso (Kg)
4TVH0027BB000AA 8 9 2,05 2,24 220 / 50 /1 1075x966x396 75,5
4TVH0036BB000AA 10,5 11,5 2,68 2,9 220 / 50 /1 1075x966x396 75,5
4TVH0040BB000AA 12,3 13,2 3,25 3,47 220 / 50 /1 1327x900x400 95
4TVH0048BB000AA 14 15,4 3,95 4,16 220 / 50 /1 1327x900x400 95
4TVH0055BB000AA 15,5 17 4,52 4,77 220 / 50 /1 1327x900x400 100
4TVH0040BB000AA 12,3 13,2 3,25 3,47 380 / 50 /3 1327x900x400 95
4TVH0048BB000AA 14 15,4 3,95 4,16 380 / 50 /3 1327x900x400 95
4TVH0055BB000AA 15,5 17 4,52 4,77 380 / 50 /3 1327x900x400 102

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).