Rooftops Precedent™

  • Precedent es un producto confiable, competitivo y de alto rendimiento.
  • Disponible para conexiones a gas o eléctricas. Funciona como Frío Solo, Frío Calor por Bomba o Frío Calor por Gas.
  • Montado en fábrica.
  • Compresor Scroll.
  • Control por microprocesador (Reliatel) estándar.
  • Variedad de accesorios disponibles.
  • Comunicación vía protocolos Bacnet y Lontalk (opcional).

 

PRECEDENT FRÍO SÓLO
Modelo Pot. Frig.
(TR)
Pot. Cal.
kCal/hr
Pot. Eléctrica
frío kW
Pot. Eléctrica
calef. kW
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
TSC060 6 - 5,97 - 921x1775x1124 240
TSC072 7.5 - 7,53 - 1038x2251x1353 355
TSC090 9 -
9,12 - 1038x2251x1353 374
TSC102 10 - 10,4 - 1190x2251x1353 415
TSC120 12 - 12,55 - 1190x2251x1353 426
 
PRECEDENT FRÍO CALOR POR GAS
Modelo Pot. Frig.
(TR)
Pot. Cal.
kCal/hr
Pot. Eléctrica
frío kW
Pot. Eléctrica
calef. kW
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
YSC060 6 16750 5,97 2,25 921x1749x1124 264
YSC072 7,5 25000 7,53 3,36 1038x2251x1353 383
YSC090 9 25000 9,12 3,36 1038x2251x1353 401
YSC102 10 31250 10,4 4,2 1190x2251x1353 447
YSC120 12 31250 12,55 4,2 1190x2251x1353 459
 
PRECEDENT FRÍO CALOR POR BOMBA
Modelo Pot. Frig.
(TR)
Pot. Cal.
kCal/hr
Pot. Eléctrica
frío kW
Pot. Eléctrica
calef. kW
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
WSC060 6 13625 5,77 4,78 921x1749x1124 256
WSC072 7,5 17000 6,94 6,2 1038x2251x1353 337
WSC090 9 20500 9,04 7,33 1038x2251x1353 379
WSC120 12 27250 12,22 9,36 1190x2251x1353 448

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).