Rooftops Voyager™ II

  • Voyager ofrece los estándares más altos de confiabilidad, calidad, confort y facilidad de servicio.
  • Disponible para conexiones a gas o eléctricas. Funciona como Frío Solo, Frío Calor por Bomba o Frío Calor por Gas.
  • Montado en fábrica.
  • Compresor Scroll.
  • Control por microprocesador (Reliatel) estándar.
  • Variedad de accesorios disponibles.
  • Condensador tipo MicroChannel.
  • Comunicación vía protocolos Bacnet y Lontalk (opcional).

 

VOYAGER II FRÍO SOLO
Modelo Pot. Frig.
(TR)
Pot. Cal.
kCal/hr
Pot. Eléctrica
frío kW
Pot. Eléctrica
calef. kW
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
TS155F 15 - 12,91 - 1372x3091x2138 826
TS175F 17,5 - 14,58 - 1372x3091x2138 845
TS200F 20 - 19,96 - 1372x3091x2138 873
TS250F 25 - 22 - 1372x3091x2138 852
 
VOYAGER II FRÍO CALOR POR GAS
Modelo Pot. Frig.
(TR)
Pot. Cal.
kCal/hr
Pot. Eléctrica
frío kW
Pot. Eléctrica
calef. kW
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
YS155F 15 51156 12,91 6,88 1372x3091x2138 888
YS175F 17,5 51156 14,58 6,88 1372x3091x2138 910
YS200F 20 51156 19,96 6,88 1372x3091x2138 939
YS250F 25 51156 22 6,88 1372x3091x2138 932
 
VOYAGER II FRÍO CALOR POR BOMBA
Modelo Pot. Frig.
(TR)
Pot. Cal.
kCal/hr
Pot. Eléctrica
frío kW
Pot. Eléctrica
calef. kW
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
WS155F 15 40000 13,36 11 1372x3091x2138 899
WS200F 20 53300 21,68 17,05 1372x3091x2138 956
 
VOYAGER II (BRASIL) FRÍO SOLO
Modelo Pot. Frig.
(TR)
Pot. Cal.
kCal/hr
Pot. Eléctrica
frío kW
Pot. Eléctrica
calef. kW
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
BT280 R-407 27,5 - 24,64 - 1372x3107x2167 870
 
VOYAGER II (BRASIL) FRÍO CALOR POR GAS
Modelo Pot. Frig.
(TR)
Pot. Cal.
kCal/hr
Pot. Eléctrica
frío kW
Pot. Eléctrica
calef. kW
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
BY280 R-407 27.5 51156 24,64 6,88 1372x3107x2167 947

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).