Las unidades de tratamiento de aire Climate Changer modelo TCFS ofrecen numerosas opciones de controles, materiales y componentes.
- Serpentinas Trane con diseño de aletas de alto rendimiento.
- Estaciones de monitoreo de caudal de aire Traq™.
- Volantes de inercia Trane.
- Datos de emisión de sonido.
- Trane CDQ™ (Cool, Dry, Quiet) disecante que usa menos energía comparado con un sistema tradicional de punto de rocío.
Características
- 1500 to 200,000+ cfm.
- -12.0 to +12.0 pulgadas de agua.
- Pérdidas de aire entre 0.5 y 1%.
- Cualidades térmicas con valores R- hasta 25.
- Certificado AHRI Standard 410 de característica de serpentinas.
- Unidades Ultra-silenciosas.
- Certificado AHRI Standard 1060- volantes de inercia Trane.
- Controles montados en fábrica.