Las cualidades técnicas de las unidades de tratamiento de aire Climate Changer, modelo CSSA, combinan la excelente ingeniería de Trane con la más moderna tecnología, brindándole mayor eficiencia energética, alta calidad y el menor costo de instalación en la industria.
Calidad Técnica Superior
ASHRAE 111 Clase 6 gabinete de bajas pérdidas alcanzando porcentajes de pérdidas menores al 1% en un rango de 200mm de columna de agua.
Paneles y puertas de 50mm con espuma inyectada.
Gabinetes sin pérdidas térmicas.
Deformación de paneles menor a 0,1mm con presiones de hasta 200mm de columna de agua.
Gabinetes con resistencia térmica con valor TR de 0.6.
Liderazgo Industrial en Eficiencia Energética
Opciones de filtros de 4 y 12 pulgadas hasta un 50% menos de caída de presión que diseños anteriores alcanzando requerimientos LEED.
Nuevo certificado AMCA 611- Traq™ de medición de flujo de aire y tecnología de control de persianas que permiten medir el aire exterior con un 5% de precisión.
Cool Dry Quiet (CDQ™) con ruedas disecantes y unidades deshumectantes instaladas en fábrica que previenen los problemas de humedad en edificios.
Luces de led de 50,000 horas que duran hasta 10 veces más que las fluorescentes (y 100 veces más que una típica incandescente) usando solo 20 Watts.
Optimización del sistema
Podemos encontrar óptimos diseños con la filosofía Trane EarthWise™, incorporando unidades de tratamiento de aire de alta eficiencia y enfriadoras de líquido con bajos caudales y baja temperatura.
Más opciones de serpentinas con menores caídas de presión y cantidad variable de aletas que permiten un ajuste exacto a los requerimientos de capacidad.
Dos posibilidades de ventiladores: de accionamiento directo y accionamiento por correas que permite ajustar la longitud de la unidad, la eficiencia energética y los requerimientos acústicos.
Opción de controles DDC que facilitan el control de la presurización como la demanda de ventilación.
Herramientas de diseño y análisis que proveen una guía de diseño acústico, datos de funcionamiento y gerenciamiento alcanzando un diseño óptimo en energía, calidad de aire interior (IAQ ) y soluciones presupuestarias.
Calidad Superior
Certificados UL/CUL
Certificado AHRI Standard 430-unidades de tratamiento de aire
Certificado AHRI Standard 410-serpentinas testeadas en fábrica.
Certificado AHRI Standard 1060-con volantes de inercia.
Controles montados en fábrica, como arrancadores y control de frecuencia variable (VFDs)
El más bajo costo de instalación
Modelado de edificios (BIM) minimiza el trabajo de distribución de conductos, tuberías de distribución eléctrica e interferencias estructurales
Altura variable, tamaño, tipo, ubicación de aperturas y plenos de descarga disponibles para minimizar los ductos de transición y minimizar la caída de presión.
Controles montados en fábrica que reducen los trabajos en obra, reduciendo tiempos y costos.
Conectores rápidos que minimizan los costos de instalación y proveen integridad en el cableado entre secciones.
Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.