Diseño ultra compacto. Puede pasar por una puerta doble (182,88cm x 203,2cm) o ser fácilmente desensamblado en dos partes que pasan hasta por una puerta simple de medidas estándar (91,44 cm x 203,2cm)
Gas refrigerante de última generación R513A que tiene un GWP 55% menor que el gas R134A
Tecnología de levitación magnética
Diseño de evaporador con tecnología CHIL que optimiza el uso de refrigerante reduciendo su consumo en un 25% en comparación con otros chillers de media presión
IPLV rating un 40% por encima de lo exigido por ASHRAE 90.1 – 2016
Compresión en dos etapas
Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).