Características principales
- Compresor centrífugo de alta velocidad
- Refrigerante R1234ze: contribuye con un bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) y un alto rendimiento del equipo
- Estándares de calidad:
- Conformidad con las normativas de la CE
- Procesos de garantía de calidad: ISO9001 / ISO14001
- Certificaciones de terceros: Eurovent para las unidades de hasta 1500kW / AHRI para las unidades de más de 700kW