CGWH

Enfriadora de Líquido

Características principales

  • Enfriadora de alto rendimiento
  • Compresor scroll hermético, con bajas vibraciones y niveles sonoros y dispositivo de protección interna integral contra el sobrecalentamiento
  • Piezas exteriores de chapa galvanizada con acabado de pintura en polvo RAL 9002
  • Instalación interior: mantenimiento sencillo
  • Requisitos de mantenimiento mínimos. Paneles de acceso rápidamente desmontables con una llave cuadrada
  • Temperatura máxima del agua de salida del condensador: 50°C
  • Tensión de alimentación de 380, 400 y 415 V
  • Detección de fase y desequilibrio
  • Transformador de 400/220 V para el sistema de control
  • Esta enfriadora se comporta como una unidad bomba de calor agua/agua

Control TracerTM CH530 Sistema de control adaptativo (Adaptative ControlTM) por microprocesador

  • Interfaz de usuario fácil de utilizar
  • Restablecimiento lineal externo, valor de consigna externo de la temperatura del agua y valor de consigna auxiliar
  • Limitador de KW del compresor (opcional)
  • Reles programables para señalizacion de alarmas (opcionales)
  • Controles de fabricación de hielo (opcionales)
  • Comunicación LonTalkR o ModbusR (opcional)
  • Control de la temperatura del agua de salida del condensador (opcional)

Opcional

  • Fundas de insonorización para los compresores
  • Manómetros de alta y baja presión
  • Señal de accionamiento de la bomba de agua del evaporador (sencilla o doble)
  • Filtro de agua
  • Módulo hidráulico
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CGWH115 51,5 14,6 1545 x 1101 x 800 412
CGWH120 64,5 18,6 1545 x 1101 x 800 444
CGWH125 77,5 22,5 1545 x 1101 x 800 476
CGWH225 91,5 25,6 1545 x 2072 x 866 668
CGWH230 103,8 29,5 1545 x 2100 x 866
702
CGWH235 116,7 33 1545 x 2135 x 866
739
CGWH240 128,8 37,1 1545 x 2145 x 866
803
CGWH250 156,1 44,3 1545 x 2082 x 866
873

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).