CGWN

Enfriadora de Líquido

Características principales

  • Compresor scroll hermético de alto rendimiento, con bajas vibraciones, niveles sonoros y dispositivo de protección interna integral contra el sobrecalentamiento
  • Piezas exteriores de chapa galvanizada con acabado de pintura en polvo RAL 9002
  • Paneles de acceso rápidamente desmontables con una llave cuadrada y manecillas montadas
  • Diseñada para instalación en interiores y exteriores
  • Temperatura máxima del agua de salida del condensador 60 °C
  • Tensión de alimentación de 380, 400 y 415 V
  • Transformador de 400/110 V para el sistema de control
  • Detección de fase y desequilibrio
  • Esta enfriadora se comporta como una unidad bomba de calor agua/agua

Control TracerTM CH530 Sistema de control adaptativo (Adaptative ControlTM) por microprocesador

  • Interfaz de usuario fácil de utilizar
  • Restablecimiento lineal externo, valor de consigna externo de la temperatura del agua y valor de consigna auxiliar
  • Limitador de KW del compresor (opcional)
  • Reles programables para señalizacion de alarmas (opcional)
  • Controles de fabricacion de hielo (opcional)
  • Comunicacion LonTalkR, ModbusR o BACnetR (opcional)
  • Control de la temperatura del agua de salida del condensador (opcional)

Opcional

  • Versión de alto rendimiento
  • Arrancador progresivo
  • Manómetros de alta y baja presión
  • Módulo hidráulico que incluye: Bomba del evaporador sencilla o doble con filtro de agua y tomas de presión. Inversores de velocidad en las bombas con control de caudal y de la temperatura del agua de salida y de retorno del condensador. Combinaciones de modulos hidráulicos disponibles: solo evaporador, solo condensador o ambos
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CGWN205 181,6 44,6 1842 x 2545 x 880 1360
CGWN205HE 192,7 41,4 1842 x 2545 x 880 1460
CGWN206 215,9 57,7 1842 x 2545 x 880 1300
CGWN206HE 226,6 49,7 1842 x 2545 x 880 1450
CGWN207 250,5 60,4 1842 x 2545 x 880 1420
CGWN207HE 261,5 57,7 1842 x 2545 x 880 1470
CGWN208 282 63,9 1842 x 2545 x 880 1500
CGWN209 311 72,9 1842 x 2545 x 880 1650
CGWN210 340,5 81,7 1842 x 2545 x 880 1710
CGWN211 372,1 89,8 1842 x 2545 x 880 1790

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).