Ahorro Energético - Operación Silenciosa
Unidades que ofrecen hasta un 70% de reducción de consumo eléctrico comparado con equipos con motor AC, además de mejorar la estabilidad de temperatura y tener una operación silenciosa.
Estos equipos, poseen ventilador con motor de tecnología DC o corriente continua, tienen la cualidad de variar la velocidad de rotación del ventilador para adecuar más finamente la temperatura ambiente al punto deseado, lo que ayuda considerablemente al ahorro de energía comparándolos con los modelos anteriores. Una instalación usando equipos tipo casete o de pared puede lograr un ahorro de energía de toda la instalación de HVAC muy importante.
Características y Beneficios

Los fan coil de agua helada Trane están diseñados y fabricados sobre la base de tecnología y materiales avanzados. Su diseño superdelgado tiene ventajas desde una perspectiva estética, ahorro de espacio y facilidad de instalación. Con el diseño que permite un gran volumen de flujo de aire, estos modelos pueden aumentar la frecuencia de ventilación de la habitación y equilibrar la distribución de temperatura dentro de las habitaciones.
Las unidades fan coil casete también tienen la opción de una entrada de aire fresco que permite mejorar la calidad del aire interior. Se pueden aplicar en hoteles, oficinas, hospitales, aeropuertos, etc.
Estos nuevos equipos de Trane DC FCU adopta un motor de CC sin escobillas, el motor de CC tiene una eficiencia de hasta el 90%. El consumo de energía de la FCU de CC se puede reducir en más del 30% en comparación con una FCU similar con motor tradicional de CA.