CONTACT A TRANE EXPERT

Termostatos sin comunicación

Termostato programable

Termostatos sin comunicación

Una línea completa de termostatos programables y no programables para adaptarse a la mayoría de las necesidades. Al aprovechar la interfaz de usuario intuitiva desarrollada para nuestra línea de sensores con pantalla digital, los termostatos Trane® son más fáciles de programar y leer. Los gráficos universales permiten una fácil comprensión y la independencia del idioma. Los termostatos son ideales para clientes que desean un costo inicial más bajo y una instalación sencilla.

thermostat display.png

Información Adicional

Los termostatos no programables brindan una temperatura constante las 24 horas, los 7 días de la semana según las preferencias del cliente.

  • Termostato, no programable, 1 calor/1 frío
  • Termostato, no programable, 3 calor/2 frío

Los termostatos programables controlan automáticamente los ajustes de temperatura en función de un programa predeterminado para reducir los costos de energía durante los períodos de desocupación.

  • Termostato, programable, 3 calor/2 frío
  • Termostato, programable, pantalla táctil, 3 calor/2 frío, deshumidificación

Recursos

Product Data Sheets

Otros productos que te pueden interesar