System Analyzer es una herramienta de análisis comparativo para evaluaciones preliminares de sistemas HVAC en función del rendimiento energético y económico. Úselo para evaluar rápidamente prácticamente cualquier combinación de sistemas de distribución de aire y equipos de refrigeración/calefacción para un tipo de edificio y una ubicación climática específicos
Los informes y gráficos intuitivos lo ayudan a evaluar los beneficios de los diseños de sistemas prospectivos, qué sistemas podrían ser apropiados para un diseño inicial o para obtener una idea general de cómo funciona una combinación de sistema y equipo en comparación con otra.
Las ventajas incluyen:
Integración con TRACE 700
Entradas optimizadas
Capacidades de modelado ampliadas
Uso compartido de archivos simplificado
Unidades EER disponibles para definir la tarifa de energía del equipo
Almacenamiento térmico a nivel de planta
Asignación de bobina secundaria a una utilidad separada
The intuitive user interface provides built-in templates to help even
an HVAC novice create a comprehensive, accurate analysis in as little
as ten minutes! In fact, System Analyzer was voted Product of the Year
2007 by Consulting-Specifying Engineer. The magazine polled
more than 45,000 subscribers and awarded System Analyzer with gold
honors in the HVAC category.
5294_Trane_van24405__930x930_Services-Energy and Sustainability-Energy Analysis and Monitoring-Energy Assessment.jpg
Integration
System Analyzer includes full integration into the TRACE Family of
HVAC design and analysis tools using the same calculations engine as
our industry-leading TRACE™ 700. This allows you to easily import
preliminary System Analyzer evaluations and HVAC designs into TRACE
700 to further refine models.