CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

TVR Select

… cumple con todos los estándares

Solución flexible y certificada para cada proyecto

El nuevo sistema TRV™ Select de Trane representa un gran avance tecnológico.

Descubra TVR Select

Unidades de Exterio -  TVR Select

Unidades de Exterio - TVR Select

Los sistemas comerciales ligeros sin ductos de solo enfriamiento con compresores impulsados por INVERTER para mejorar la eficiencia energética brindan hasta un 100% de capacidad de enfriamiento incluso cuando hace -40º F en el exterior.

P Series Indoor Unit Image

Unidades Interiores

Todos los modelos de unidades interiores, desde cassettes de techo hasta techo oculto, brindan la máxima comodidad y cuentan con un funcionamiento silencioso y un fácil mantenimiento.

P Series Ductless Control Image

Controles

Una variedad de soluciones cableadas e inalámbricas para completar su sistema ducltess.