CONTACT A TRANE EXPERT

R2 Series

N-Gen_City-Multi_Double-Module_992x744.jpg

R2 Series

Air-Source Heat Recovery

La serie R2 de Trane® / Mitsubishi Electric es el primer sistema de recuperación de calor de dos tubos que enfría y calienta simultáneamente diferentes zonas dentro de un edificio.

Este producto proporciona:

  • Flexibilidad de diseño mejorada
  • Unidades de hipercalentamiento para climas extremos
  • Niveles de ruido ultra silenciosos

Recuperación de Calor por Fuente de Aire

La serie R2 de Trane® / Mitsubishi Electric es el primer sistema de recuperación de calor de dos tubos que enfría y calienta simultáneamente diferentes zonas dentro de un edificio.

Modelos

 Eficiencia EstándarAlta eficienciaHipercalentamiento H2i®
 Mejora de IEER Hasta 295 pies de separación vertical entre la (s) unidad (es) exterior e interiorRendimiento de calentamiento mejorado que proporciona hasta un 78% de capacidad de calentamiento hasta -13 ° FLa tecnología H2i mejorada ofrece un rendimiento de calefacción superior en climas extremos, proporcionando hasta un 70% de capacidad de calefacción hasta -22 ° F
 Huella reducida de hasta un 30% con respecto a generaciones anterioresTecnología de inyección flash incorporada de serieIntroducción de módulo único de 10 toneladas
 Volumen de refrigerante reducidoMejora del IEER de hasta un 11% sobre la eficiencia estándar de generación NFuncionamiento continuo hasta -31 ° F

Recursos

Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.

Diseñe un sistema VRF completo