CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Tracer Adaptiview, Tracer CH530

Controladores de enfriadores

Controladores de enfriadores

Tracer Adaptiview, Tracer CH530

Controladores de enfriadores

Los enfriadores son una faceta de un sistema más grande. Somos la experiencia integral y las líneas de productos para brindar automatización inteligente y controles de enfriadores en la sala de equipos y mucho más allá. El resultado final es un sistema integrado optimizado que minimiza el consumo de energía y maximiza la comodidad de los ocupantes.

Modelos

Adaptiscreen

Tracer Adaptiview

El control de enfriadoras Tracer AdaptiView ™ permite al personal operativo del edificio tomar el mando de la planta de enfriadoras de una manera nunca antes posible. Este nivel avanzado de control se traduce en un mejor rendimiento del edificio que puede aumentar la eficiencia energética.

CTV Chiller Service Tech

Funciones de Tracer Adaptiview

Las demandas de comodidad de los ocupantes, eficiencia energética, responsabilidad medioambiental y cumplimiento normativo son elevadas en la actualidad y seguirán aumentando, lo que ejercerá una presión adicional sobre los profesionales de la construcción en el futuro. El control de enfriadoras AdaptiView de Trane permite al personal operativo del edificio tomar el mando de la planta de enfriadoras de una manera nunca antes posible.

El funcionamiento óptimo de la enfriadora ofrece más horas con la máxima eficiencia, particularmente en aplicaciones de flujo primario variable.

El control adaptativo de Trane, líder en la industria y probado en el tiempo, funciona con las capacidades únicas de la enfriadora CenTraVacTM para mantener su edificio en funcionamiento incluso durante las condiciones más desafiantes cuando otras enfriadoras se apagarían.

Flexibilidad de protocolo abierto a nivel de unidad que incluye BACnetTM, Modbus RTU o LonTalkTM sin pasarelas.

El brazo ergonómico permite ver desde prácticamente cualquier altura o ángulo, independientemente de los espacios reducidos donde se instale el enfriador.

Se pueden seleccionar 24 idiomas instantáneamente directamente en el panel.

ch350 grey.png

Tracer CH530

Tracer ™ CH530 de Trane es una tecnología de controlador de enfriadora desarrollada por Trane para su uso en productos de enfriadoras grandes y que se repara con una herramienta para computadora portátil llamada "TechView".

Importante: Trane recomienda que las funciones de servicio de Tracer CH530 las realice únicamente un técnico de servicio de Trane debidamente capacitado. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Trane local para obtener ayuda con los requisitos de servicio de Tracer CH530.

El controlador Tracer ™ CH530 está integrado en las enfriadoras Trane. La documentación para el funcionamiento y la configuración del enfriador con el Tracer CH530 se incluye en el manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento del enfriador específico.

techview grey adaptiview.png

Tracer™ CH530 Descarga del software TechView

TechView es una herramienta de software basada en PC necesaria para las tareas de puesta en marcha, puesta en servicio, servicio y mantenimiento de la enfriadora CH530. TechView proporciona las siguientes funciones; descarga de software del procesador principal, ajustes de configuración, vinculación LLID, estado y puntos de ajuste, diagnósticos (activos e históricos) y anulaciones de modo.

Literatura de producto

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

Energy Analysis

Energy Analysis & Monitoring

Leveraging powerful analytics tools to assess performance and unlock building potential

Connectivity & Cloud Services

Connectivity & Cloud Services

For something as important and complex as your building management systems, you need a partner that understands how to provide secure, access-from-virtually-anywhere connectivity and is also an expert in building optimization.

Otros productos en los que podría estar interesados