CONTACT A TRANE EXPERT

Planta enfriadora enfriada por aire Thermal Battery ™

Thermal Battery Cooling System.jpg

Planta enfriadora enfriada por aire Thermal Battery ™

  • 12 configuraciones estándar para enfriadoras Trane® enfriadas por aire
  • Tanques de almacenamiento de energía CALMAC®
  • Controles del sistema personalizables
  • Módulo de finalización del sistema
  • Parte de la cartera de sistemas de baterías térmicas

Almacenamiento de energía térmica simplificado

Nuestra planta enfriadora enfriada por aire con batería térmica Trane® es un sistema de almacenamiento de energía térmica que puede hacer que el diseño y la instalación de la planta enfriadora enfriada por aire sean más simples y repetibles, lo que ayuda a ahorrar tiempo de diseño y costos de construcción.

Ventajas del sistema

Las plantas enfriadoras enfriadas por aire con batería térmica de Trane® funcionan de noche para generar refrigeración cuando las tarifas de los servicios públicos son más bajas y los sistemas son más eficientes. El enfriamiento se almacena en tanques de hielo especialmente diseñados. Durante el día, el hielo se derrite para enfriar el edificio, lo que genera ahorros significativos en las facturas de servicios públicos y muchas otras ventajas:

  • Gauges-Square.png

    Paneles de control sencillos

    Supervise fácilmente el funcionamiento del sistema, incluida la cantidad de energía almacenada disponible, la cantidad que se utilizó ayer, la reducción de la demanda máxima de energía en comparación con la línea de base y los ahorros de costos estimados.

  • AdobeStock_276818517.jpg

    Sostenibilidad y créditos

    Nuestros sistemas aumentan la capacidad de despacho de energía renovable y son una estrategia reconocida por LEED, Green Globes, la Asociación de almacenamiento de energía y códigos de construcción avanzados como el estándar ASHRAE 189.1 y el título 24 en California.

  • AdobeStock_Square3.jpg

    Reducir el uso de agua

    Si la conservación del agua es lo más crítico, los sistemas refrigerados por aire se convierten en la opción obvia. Estos sistemas no consumen agua.

solar power station.jpg

El almacenamiento de energía térmica se comporta como una batería de aire acondicionado

El almacenamiento de energía térmica de Trane funciona como una batería HVAC para su edificio. Puede almacenar y recuperar energía térmica, cargando y descargando dependiendo de la operación del edificio, tarifas / programas de servicios públicos o disponibilidad de recursos renovables para optimizar sus ahorros, al tiempo que aumenta su sostenibilidad.

TC_Completion System Module_NA_EN_High Res_pump_skid_StPaul.gif

El módulo de finalización del sistema lo hace fácil

El módulo de terminación del sistema es un patín diseñado, construido y probado funcionalmente por Trane que reduce el tiempo de diseño e instalación de las plantas enfriadoras enfriadas por aire con batería térmica. El módulo reduce la complejidad del sistema, reduce el tiempo de diseño, instalación y puesta en marcha, y simplifica el mantenimiento mediante la identificación de piezas de Trane y la garantía de un solo proveedor.

Happy Male Executive In Office.jpg

Diseño e instalación rápidos

Planifique, especifique e incorpore controles para sistemas de almacenamiento de energía térmica de manera más rápida y eficiente. Nuestro sistema está prediseñado y construido en fábrica para una logística de instalación y diseño más rápida.

CGAM_V_louvers_F.jpg

Enfriadores enfriados por aire de Trane

Alta eficiencia y bajo nivel de ruido son las características distintivas de todas nuestras enfriadoras refrigeradas por aire. Con el almacenamiento de energía térmica, nuestras enfriadoras también pueden proporcionar eficiencia de enfriamiento por agua en los días de diseño, sin el costo, el mantenimiento y la complejidad adicionales de un sistema enfriado por agua.

Recursos

Caso de estudio

Otras soluciones que pueden interesarle