El sistema de automatización de edificios Tracer Summit™ proporciona control del edificio a través de un único sistema integrado. El clima de un edificio, la iluminación, el consumo de energía, la programación y otras características controlables pueden ser programados y administrados por las unidades de control de edificios Tracer Summit (BCU).
Las unidades de control en edificios (BCU), las estaciones de trabajo de PC con software Tracer Summit y los controladores de unidad constituyen un sistema de automatización de edificios Tracer Summit. Un operador de la construcción lleva a cabo tareas de operador del sistema mediante el uso de una estación de trabajo, ya sea PC o pantalla del operador (pantalla táctil) en el BCU.
Sistema Tracer Summit de Control Crítico
Como parte de la oferta de Trane Life Science de cumplimiento ambiental, el sistema de automatización de edificios Tracer Summit proporciona un control completo del edificio a través de un único sistema integrado. El Sistema Tracer Summit de Control Crítico es una versión mejorada de Tracer Summit, ofreciendo una gestión completa medioambiental para todos los ámbitos regulados por la FDA, desde la investigación hasta la distribución.