Unidades de Tratamiento de Aire TCFS

Las unidades de tratamiento de aire Climate Changer modelo  TCFS ofrecen numerosas opciones de controles, materiales y componentes.

  • Serpentinas Trane con diseño de aletas de alto rendimiento.
  • Estaciones de monitoreo de caudal de aire Traq™.
  • Volantes de inercia Trane.
  • Datos de emisión de sonido.
  • Trane CDQ™ (Cool, Dry, Quiet) disecante que usa menos energía comparado con un sistema tradicional de punto de rocío.

Características

  • 1500 to 200,000+ cfm.
  • -12.0 to +12.0 pulgadas de agua.
  • Pérdidas de aire entre 0.5 y 1%.
  • Cualidades térmicas con valores R- hasta 25.
  • Certificado AHRI Standard 410 de característica de serpentinas.
  • Unidades Ultra-silenciosas.
  • Certificado AHRI Standard 1060- volantes de inercia Trane.
  • Controles montados en fábrica.

Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.