Las unidades con ventilador en serie poseen ventiladores que se energizan en modo ocupado. Son comunes en los sistemas principales VAV y en aplicaciones tales como salas de conferencias, cafés, donde se requiere altas tasas de flujo de aire constante.
Características
- Panel de diseño entrelazado, que proporciona a la unidad VAV mayor durabilidad.
- Bordes metálicos encapsulados y aislamiento de fibra de vidrio, para reducir la erosión en la corriente de aire.
- Conexión de alimentación en un único punto, que reduce los costos de instalación.
- Prueba de funcionamiento completa de fábrica en cada unidad.
- Opciones disponibles de controles neumáticos, electrónicos o digitales.
- Compatible con la mayoría de los controladores de campo o instalados de fábrica FMC (Factory Mounted Controls).
- Los controles digitales permiten la comunicación con la interfaz del sistema de gestión de edificios Tracer™ para sistemas Integrated Comfort Systems™ (ICS).
- El ventilador está en línea con la corriente de aire primario y funciona continuamente para proporcionar un flujo de aire constante en la zona acondicionada, para generar un excelente y confortable movimiento del aire.
- Serpentina de agua caliente localizada aguas abajo del motor del ventilador, para prolongar la durabilidad del motor.
- Amplia gama de caudales de aire del ventilador disponibles de un solo motor con control de velocidad.
- Motor ECM de alta eficiencia disponible.
- Unidades frío solo (VSCF), con recalentamiento por agua caliente (VSWF) o recalentamiento eléctrico (VSEF).