VariTrane™ Conducto Unico

Las unidades terminales de conducto único controlan el volumen de aire a suministrar a la zona para mantener la temperatura del local en el punto establecido. Estas unidades se aplican generalmente en cajas VAV frío solo que no requieren de calor durante las horas de ocupación. Si es necesario calor en  la zona, se puede proporcionar de forma remota (por ejemplo mediante calor perimetral) o por recalentamiento terminal mediante serpentinas de agua o resistencia eléctrica.

Características

  • Diseño de panel entrelazado que proporciona a la unidad VAV mayor durabilidad.
  • Bordes metálicos encapsulados y aislamiento de fibra de vidrio para reducir la erosión en la corriente de aire.
  • Sensor de flujo promedio de aire tipo anillo que mide con precisión el flujo de aire en cualquier condición de entrada del mismo.
  • Controles neumáticos, electrónicos o digitales disponibles.
  • Compatible con la mayoría de los controladores de campo o instalados de fábrica FMC (Factory Mounted Controls).
  • Los controles digitales permiten la comunicación con la interfaz del sistema de gestión de edificios Tracer™ para sistemas Integrated Comfort Systems™ (ICS).
  • Unidades disponibles: Sólo frío (VCCF), con recalentamiento mediante serpentina de agua caliente (VCWF) o recalentamiento eléctrico (VCEF).

 

Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.