Las persianas VariTrac™ son una pieza importante del sistema general de zonificación VariTrac y Tracker changeover/bypass. La persiana es un amortiguador de flujo de aire dependiente de la presión que controla una zona en un edificio. Se utiliza junto con el Panel de Control Central VariTrac™ (CCP), la persiana ayuda a dar el control de la zona del edificio con un equipo rooftop de caudal de aire constante.
Un edificio con cargas variables, debido a la ocupación, la hora del día u otras necesidades especiales es un potencial usuario de un sistema VAV con changeover/bypass.
Características
Persianas redondas o rectangulares.
Los controles tienen sensor de presencia o entrada para sensor de CO2.
Comunicación con Trane VariTrane™ y sensores de zona VariTrac™.
Chapa calibre 18 galvanizada y laminada, para generar alta integridad estructural y resistencia a la corrosión.
La persiana cuenta con engranaje y finales de carrera para extender la vida de la misma. No puede producirse operación del motor en punto muerto.
Sin tornillos de fijación, llaves o vínculos sensibles a aflojarse con el tiempo.
Sello de metal que proporciona un cierre hermético. No se deteriora ni afloja con el tiempo.
Rotación de cuchilla de 90 grados, para una gama más amplia de control y funcionamiento más estable.
Comunicación inteligente con el controlador de la persiana de cada zona.
Diseño de pala aerodinámica que proporciona un par constante, para un funcionamiento estable a alta velocidad.
Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.