Existe una diferencia si se trata de calefaccionar o refrigerar. La línea de water-source heat pumps Axiom™ horizontales y verticales de Trane está diseñada para calefaccionar y refrigerar a un nivel completamente nuevo. Un diseño superior posiciona a las unidades Axiom entre las más silenciosas y eficientes del mercado. Cada unidad está fabricada con características de valor agregado que les otorgan más flexibilidad y durabilidad.
El modelo EXH permite seis combinaciones de flujo de aire. Todas las combinaciones deben ser hechas en el campo o pedidas específicamente. La configuración de un lado de abastecimiento/retorno del aire permite a la unidad ser instalada en contra de una pared, eliminando la necesidad de espacio adicional para conductos.
El modelo EXV permite cuatro combinaciones de flujo de aire. Las configuraciones deben ser convertidas en campo con un kit para retrofit o especificadas de fábrica.
Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.