Sistemas Separados Residenciales

Unidades Interiores

Características:

  • Permite la distribución de aire a varias zonas mediante una red de conductos y se puede integrar a la misma el sistema de filtrado de aire “Clean Efects” de una manera fácil y rápida.
  • El control de las unidades se realiza mediante termostato (el mismo deberá ser bomba de calor).
  • El motor de la unidad interior es de 3 velocidades, lo que permite hacer pequeños ajustes en el caudal de la unidad.
  • Las paredes de la unidad interior están construidas en material plástico de alto impacto y durabilidad, de doble pared, lo que brinda una aislación térmica y sonora importante. Además permite mayor facilidad de limpieza de las paredes internas de la unidad.
  • La serpentina de la unidad interior es de tubo de aluminio con aleta de aluminio haciéndola más resistente a la corrosión galvánica.
  • El ciclo de descongelamiento en las unidades bomba de calor está automatizado por la placa electrónica de descongelamiento que comanda la unidad exterior.
MODELO
Pot.Frig. (Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof. Peso (Kg) Diámetros de tubería de interconexion (“) Líquido-Gas
GAF2A0A36 Trifásico 3 1004x445x554 52 3/8 - 7/8
GAT2A0C60 Trifásico 5 1568x597x554 83 3/8 - 1-1/8