Todas las unidades interiores del sistema TVR II contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.
BAJA PRESIÓN - Tabla 1
MODELO
Pot. Frig. (kW)
Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVL0007BBO
2.2
2.6
40
40
4TVL0009BBO
2.8
3.2
40
40
4TVL0012BBO
3.6
4
40
40
4TVL0015BBO
4.5
5
40
40
4TVL0018BBO
5.6
6.3
56
56
BAJA PRESIÓN - Tabla 2
MODELO
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4TVL0007BBO
190 x 850 x 405
11.5
4TVL0009BBO
190 x 850 x 405
11.5
4TVL0012BBO
190 x 850 x 405
11.5
4TVL0015BBO
190 x 1030 x 430
14
4TVL0018BBO
190 x 1030 x 430
14
MEDIA PRESIÓN - Tabla 1
MODELO
Pot. Frig. (kW)
Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVD0007BBO
2.2
2.6
59
59
4TVD0009BBO
2.8
3.2
57
57
4TVD0012BBO
3.2
4
61
61
4TVD0015BBO
4.5
5
92
92
4TVD0018BBO
5.6
6.3
92
92
4TVD0024BBO
7.1
8
149
149
4TVD0027BBO
8
9
198
198
4TVD0030BBO
9
10
200
200
4TVD0038BBO
11.2
12.5
313
313
4TVD0048BBO
14
15.5
274
274
MEDIA PRESIÓN - Tabla 2
MODELO
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4TVD0007BBO
210 x 700 x 635
21.5
4TVD0009BBO
210 x 700 x 635
21.5
4TVD0012BBO
210 x 700 x 635
22
4TVD0015BBO
210 x 700 x 635
27
4TVD0018BBO
210 x 700 x 635
27
4TVD0024BBO
210 x 1140 x 635
31.8
4TVD0027BBO
270 x 1140 x 775
38
4TVD0030BBO
270 x 1140 x 775
40
4TVD0038BBO
270 x 1140 x 775
40
4TVD0048BBO
300 x 1200 x 865
49
ALTA PRESIÓN - Tabla 1
MODELO
Pot. Frig. (kW)
Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVA0024BBO
7.1
8
263
263
4TVA0027BBO
8
9
263
263
4TVA0030BBO
9
10
423
423
4TVA0038BBO
11.2
12.5
524
524
4TVA0048BBO
14
16
627
627
4TVA0055BBO
16
18
832
832
4TVA0068BBO
20
22.5
1516
1516
4TVA0085BBO
25
26
1516
1516
4TVA0095BBO
28
31.5
1516
1516
ALTA PRESIÓN - Tabla 2
MODELO
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4TVA0024BBO
420 x 952 x 690
45
4TVA0027BBO
420 x 952 x 690
45
4TVA0030BBO
420 x 952 x 690
46.5
4TVA0038BBO
420 x 952 x 690
50.6
4TVA0048BBO
400 x 1200 x 600
68
4TVA0055BBO
400 x 1200 x 600
70
4TVA0068BBO
500 x 1425 x 928
115
4TVA0085BBO
500 x 1425 x 928
115
4TVA0095BBO
500 x 1425 x 928
115
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).