Todas las unidades interiores del sistema TVR II contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.
MODELO
Pot. Frig. (Kcal/h)
Pot. Cal.(Kcal/h)
Potencia Eléctrica Frío (W)
Potencia Eléctrica Calor (W)
4TVW0007BBO
2.2
2.6
28
28
4TVW0009BBO
2.8
3.2
28
28
4TVW0012BBO
3.6
4
28
28
4TVW0015BBO
4.5
5
45
45
4TVW0018BBO
5.6
6.3
45
45
4TVW0024BBO
7.1
8
45
45
MODELO
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4TVW0007BBO
210 x 915 x 290
12
4TVW0009BBO
210 x 915 x 290
12
4TVW0012BBO
210 x 915 x 290
12
4TVW0015BBO
210 x 915 x 290
16
4TVW0018BBO
210 x 915 x 290
16
4TVW0024BBO
230 x 1250 x 325
20
Para ver diagramas de estos productos, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).