Todas las unidades interiores del sistema TVR II contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.
MODELO
Caudal aire m3/h
Caudal aire CFM
Dimensiones Al.An.Pr (mm)
Peso (Kg)
TERV0120A
200
120
264 x 666 x 580
25
TERV0175A
300
175
270 x 744 x 599
27
TERV0235A
400
235
270 x 744 x 599
30
TERV0300A
500
300
270 x 824 x 904
41
TERV0470A
800
470
388 x 1116 x 884
68
TERV0600A
1000
600
388 x 1116 x 884
82
TERV0900A
1500
900
540 x 1500 x 1200
200
TERV1200A
2000
1200
540 x 1500 x 1200
225
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).