This is the login for Trane® Connect™ and other Trane® commercial applications. Trane® Connect™ is our secure, cloud-based customer portal to access your building systems to remotely monitor and manage building systems, and conduct routine maintenance.
Como cada situación es única, la herramienta de evaluación del rendimiento de los enfriadores myPLV™ ofrece una opción rápida y sencilla para realizar comparaciones económicas de los enfriadores.
El valor myPLV personalizado se calcula en función de sus criterios individuales, que reflejan la ubicación específica de la instalación del enfriador, el propósito del edificio y el diseño de la planta de enfriadores. Como tiene en cuenta todos estos factores, myPLV es la mejor manera de predecir con precisión el rendimiento futuro de los enfriadores. Lea un análisis detallado Boletín de Ingenieros Acerca de la herramienta que analiza de manera sencilla el modelado del rendimiento de plantas enfriadoras.
Utilice estos recursos para comenzar a conocer myPLV:
La última versión (3.2) de myPLV™ está disponible para su uso con Excel 2010 y versiones posteriores. Esta versión incluye:
Una nueva herramienta de simulación energética de plantas enfriadoras refrigeradas por agua para medir mejor los efectos anualizados de varios Diseño de condiciones de flujo de agua del condensador así como los efectos energéticos generales basados en la selección de la eficiencia de los componentes.
modificaciones para permitir una operación más rápida con Excel 2010 y versiones posteriores.
Play
Play
Play
Downloads
Full Version
myPLV Design Tool v3
The latest version (3.2) of myPLV is available for use with Excel 2010 and later