CONTACT A TRANE EXPERT

VariTrane™ Round In Round Out

RIRO_Cover-Hero-VariTracDampers_535x339.jpg

VariTrane™ Round In Round Out

La unidad VAV de Round-in/Round-out  (VRRF) es un producto de actualización diseñado para simplificar la actualización de las unidades VariTrane ™ de estilo antiguo existentes a DDC

Descripción del Producto

VariTrane Round Inlet/Round Outlet

Las unidades Round Inlet/Round Outlet (VRRF) están diseñadas para mejorar la eficiencia energética y reducir el costo operativo general en los sistemas existentes.


Las aplicaciones típicas de modificación de VRRF incluyen:

  • Derivar / reemplazar el regulador mecánico existente (válvula de aire)
  • Actualizar los controles del edificio y / o la unidad (por ejemplo, neumáticos a BACnet®) con o sin reemplazar el regulador mecánico (válvula de aire)
  • Convertir el sistema de volumen de aire constante en un sistema de volumen de aire variable
  • Convertir el sistema de volumen de aire variable dependiente de la presión en un sistema de volumen de aire variable independiente de la presión (por ejemplo, Trane® VariTrac®)
  • Convertir sistemas multizona (conducto doble) en sistema de volumen de aire variable

    Las unidades VRRF también se aplican en aplicaciones nuevas o que no se adaptan, en particular en sistemas de volumen de aire variable para edificios pequeños, también conocidos como sistemas de techo por zonas.

Visión general

  • Tamaños disponibles: 4 pulg. A 16 pulg.
  • Rango de flujo de aire: 0 - 4,000 cfm.
  • Disponible para instalación en flujo de aire vertical y horizontal.
  • Placa adaptadora opcional para una fácil integración con las unidades VAV tradicionales de Trane.
  • Envoltura LEED opcional para prevenir la contaminación durante la fase de construcción.
  • Controles independientes de presión opcionales montados en fábrica, cableados, probados y puestos en servicio.
  • Comunicación DDC (Comm3 o Comm 4), LonTalk, BACnet.
    • Comunicación inalámbrica Trane Air-Fi®.
  • Opciones adicionales probadas, cableadas y montadas en fábrica. 
  • Actuador modulante.
  • Fusible de potencia.
  • Transformador de potencia de control.
  • Interruptor de desconexión de palanca
  • Kits de relés
  • Sensor de temperatura del conducto
  • Válvulas de control de agua caliente modulantes

Recursos

Installation Operation Maintenance (IOMs)

Young businessman discussing something with his colleague, and using a digital tablet together

Actualizaciones de sistemas para Edificios

La tecnología continúa evolucionando, al igual que las defensas de seguridad cibernética, los requisitos de compatibilidad de TI y las expectativas de productividad de los clientes. Trane, como proveedor líder de BAS Controls, se mantiene actualizado con las últimas tendencias tecnológicas innovando para ofrecer a nuestros clientes sistemas seguros, compatibles y con muchas funciones. Cuando un edificio típico tiene algunos años, sus sistemas ya se están quedando atrás. Trane puede mantener un edificio de alto rendimiento manteniendo la automatización de edificios, HVAC, iluminación y plantas centrales actualizadas con las últimas innovaciones de BAS.

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!