CONTACT A TRANE EXPERT

SMART MULTI™

Smart-Multi-1-Up.png

SMART MULTI™

Single-Phased Heat Pump

El SMART MULTI de Trane®/Mitsubishi Electric proporciona:

  • Tecnología monofásica Hyper-Heating INVERTER®
  • Comodidad condicionada para hasta 12 zonas individuales al tiempo que ofrece ahorros en costos operativos y rendimiento a largo plazo.

Características principales

Amplio Rango de OperaciónCon hasta un 100 % de capacidad de calefacción a 5 °F y hasta un 75 % de capacidad de calefacción a -13 °F, las unidades SMART MULTI H2i son ideales incluso para los climas más extremos. Disponible en capacidades de 36.000, 42.000 y 48.000 Btu/h.

 

Intercambiador de calor de alta eficiencia

 

Se han mejorado las eficiencias de SEER y HSPF, SEER hasta 23.0 y HSPF ahora hasta 12.5
Control de zona individualizadoLos sistemas SMART MULTI están diseñados para brindar ahorros en costos operativos y rendimiento a largo plazo a los propietarios de edificios. Los sistemas utilizan una red de controles integrados para enfriar o calentar hasta 12 zonas individuales con una variedad de estilos de unidades interiores.

Recursos

Para obtener documentación técnica e IOMS para Trane® / Mitsubishi Electric VRF y productos sin conductos, visite Trane.MyLinkDrive.com.

Diseñe un sistema VRF completo