CONTACT A TRANE EXPERT

Sistemas autónomos

Todo en uno y bajo control

Para construcciones nuevas o modernizaciones, los sistemas HVAC autónomos de Trane son ideales.

Algunos proyectos pueden dificultar la instalación de sistemas HVAC. Con una línea completa de sistemas HVAC autónomos de 20 a 100 toneladas de capacidad, Trane puede satisfacer cualquier nueva construcción o aplicación de modernización con comodidad confiable y de eficiencia energética.

La línea completa incluye diseños modulares para espacios reducidos y un montaje más rápido

La gama de sistemas autónomos de Trane también es ideal para edificios antiguos y proyectos de renovación. Diseñado para caber en ascensores de carga y a través de puertas estándar, las opciones modulares incluyen sistemas "divididos", en los que la sección del ventilador / serpentín se separa de la unidad del condensador, o un sistema completamente modular con diseño de casete con la huella más pequeña y un ensamblaje más rápido .

  • selfcontained-subcat-circle1.jpg

    Reliable energy efficiency

    Un sistema autónomo de Trane es un 17% más eficiente que las unidades de la competencia y puede ofrecer una eficiencia ultra alta con clasificaciones IEER de hasta 20,8 IEER, según el modelo y la configuración seleccionados.

  • selfcontained-subcat-circle2.jpg

    Elija su interfaz de control: directa, a través de sensores o BAS

    Los controles de microprocesador ofrecen una interfaz directa o de sensor para una eficiencia operativa. Algunos modelos autónomos se pueden conectar a un sistema de automatización de edificios para mejorar la supervisión, el mantenimiento y la optimización del rendimiento.

  • Small business building exterior

    Diseñado para facilitar la instalación y el servicio

    Con opciones instaladas y probadas en fábrica para reducir el tiempo de mano de obra y el riesgo de instalación, las mejoras diseñadas y el ensamblaje de la unidad modular para ciertos modelos, los sistemas autónomos de Trane facilitan la instalación y el servicio.

Sistemas HVAC autónomos de tamaño pequeño a grande de Trane de 20 a 100 toneladas

Intellipak® Modular Series

Ideal para proyectos de renovación y modernización, ofrece calefacción y refrigeración silenciosas y fiables, y una excelente eficiencia energética. Los módulos "separables" facilitan el transporte y la configuración y se ajustan a través de puertas y montacargas. Controles digitales instalados y comisionados de fábrica, además de funciones diseñadas para facilitar el servicio.

20 - 35 toneladas

Modular Self Contained™

La mejor opción para aplicaciones de piso a piso y de reemplazo. El sistema autónomo con mayor eficiencia energética disponible, que ocupa el espacio más pequeño y una instalación más rápida utilizando componentes modulares basados ​​en casetes

40 - 80 toneladas

IntelliPak™ Signature Series

Modelos refrigerados por agua y aire para satisfacer las necesidades de placas de piso más grandes y cargas más pesadas en el mercado de la construcción actual. Confort confiable y de bajo consumo energético con compresores que utilizan la innovadora tecnología Trane 3-D® Scroll. Controles digitales totalmente integrados para una fácil operación, diagnóstico y servicio.

20-110 toneladas

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?