CONTACT A TRANE EXPERT

Modelos 5, 10, 20 Tons - EXW

Trane® Axiom™ Water-to-Water Bombas de calor de fuente de agua

water-to-water_535x339.jpg

Modelos 5, 10, 20 Tons - EXW

Trane® Axiom™ Water-to-Water Bombas de calor de fuente de agua

Características Principales:

  • Compresor scroll de alta eficiencia con aislamiento de montaje contra vibraciones
  • Intercambiador de calor coaxial
  • Diseño delgado que se adapta a través de una puerta de 36 pulgadas
  • Diseño modular apto para rack
  • Caídas de baja presión
  • Controles electromecánicos de 24 V basados en microprocesador (con transformador de 100 VA)
爽やかな緑のビジネス街のイメージ

Excelente eficiencia, menores costos operativos, comodidad interior, desde cero

La bomba de calor Axiom Water-to-Water EXW de Trane ofrece a los usuarios comerciales una propuesta en la que todos ganan: eficiencia energética excepcional, con costos de calefacción y refrigeración hasta un 40% más bajos; excelente confort interior sostenible proporcionado mediante el uso del calor geotérmico natural de la tierra o una caldera / torre de enfriamiento.

La bomba de calor Axiom Water-to-Water EXW de Trane se puede configurar de cualquier manera o en una configuración híbrida y está disponible en capacidades de 5, 10 o 20 toneladas.

Las características incluyen:

  • Compresor scroll de alta eficiencia con aislamiento de montaje contra vibraciones
  • Intercambiador de calor coaxial (opción de cobre o cuproníquel disponible en la unidad del lado de la fuente)
  • Caídas de baja presión
  • Controles electromecánicos basados en microprocesador
Portrait of dreamy lovely accountant sitting at desk in modern office with interior drinking hot beverage holding cup with tea in hands looking at window enjoying freetime

Maximice la comodidad del aire interior con la unidad de tratamiento de aire y la unidad de escape de la serie M de Trane

La ventilación de aire fresco en aplicaciones de edificios comerciales se logra mediante la combinación de la bomba de calor Trane Axiom Water-to-Water (modelo EXW) con el controlador de aire Climate Changer serie M de la empresa.

Beneficios incluidos::

  • Confort total del edificio
  • Deshumidificación mejorada
  • Calefacción y refrigeración eficientes
Digital mother board

Los controles de lujo ayudan a maximizar el rendimiento del sistema

Los controles electrónicos de 24 voltios son exclusivos del equipo de suministro de agua de Trane. Diseñada para una protección mejorada de los componentes y un rendimiento óptimo del sistema, la placa del microprocesador viene cableada de fábrica y lista para su instalación en campo.

Las funciones de control incluyen:

  • Transformador de 100 VA
  • Temporizador anti-ciclo corto
  • Protección contra apagones
  • Retardo de tiempo de baja presión
  • Interruptores de baja y alta presión
Large empty office corridor

Diseño compacto, fácil instalación y servicio

El diseño compacto único de Trane hace que la bomba de calor de fuente de agua de agua a agua Axiom sea fácil de instalar. La esbelta bomba de calor entra a través de puertas de 36 pulgadas. Se pueden colocar varias unidades en una sala de máquinas o en un ático. Todas las unidades se verifican para garantizar el máximo rendimiento antes del envío.

La entrada del panel frontal facilita a los contratistas el acceso rápido a la mayoría de los componentes y servicios principales según sea necesario.

Literatura de Producto

Otros productos en los que podría estar interesado