Trane anuncia lançamento dos novos Cassete e Hi-Wall para aplicação comercial e residencial
February 12, 2022
De fácil instalação e baixo custo, o equipamento possui motor DC com capacidade de variar a velocidade de rotação do ventilador, ajustando a temperatura ambiente, além de reduzir a poluição sonora.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2022 - A Trane®, líder mundial em soluções de climatização para ambientes comerciais e residenciais, anuncia a ampliação de seu portfólio. Os novos Cassete e as unidades de parede (Hi-Wall) oferecem redução de até 70% no consumo de energia elétrica em relação aos equipamentos com motor AC, melhoram a estabilidade da temperatura e oferecem um funcionamento silencioso. Os lançamentos estarão disponíveis a partir do primeiro trimestre de 2022.
O ventilador com motor de tecnologia DC ou corrente contínua permite a variação da velocidade de rotação do ventilador para ajustar, de forma mais precisa, a temperatura ambiente ao ponto desejado, o que influencia consideravelmente na economia de energia em relação aos modelos anteriores.
“Os proprietários e gerentes de facilities estão cada vez mais preocupados com questões como a qualidade do ar interior (IAQ), que se traduz na exigência de alto desempenho de seus sistemas HVAC e estão incluindo em seus projetos a solução para o desafio da renovação de equipamentos, tornando as instalações mais rápidas e fáceis”, afirma Enrique Castex, Engenheiro de Aplicações e Desenvolvimento de Negócios para a América Latina da Trane. "Essas unidades de fancolete são a solução para alguns desses requisitos, proporcionando eficiência e conforto para uma ampla variedade de edifícios, aplicações e pessoas, de forma silenciosa e confiável”, completa.
A Trane criou ambientes internos confortáveis, sustentáveis e eficientes em termos de energia, com aplicações em todos os mercados verticais em que participam, destacando a inovação e a sustentabilidade em seus equipamentos. Com esta tecnologia, empresas, hotéis, edifícios comerciais e seus respectivos usuários podem ter conforto, realizar instalações com chillers confiáveis e eficientes e com custos de instalação mais baixos, uma vez que os fancoletes não requerem rede de dutos para a sua instalação. Outro destaque é a estética dos equipamentos e a facilidade de colocação em locais de difícil acesso ou com tetos baixos.
- Unidade Cassete - A instalação deste sistema é econômica, pois requer apenas as ligações elétricas e hidráulicas do fancolete. O controle sem fio torna desnecessário instalar a fiação de controle. O design é elegante e moderno. Esses modelos facilitam a instalação de equipamentos em espaços com estruturas em que a disposição de vigas e colunas não permitem ou dificultam a instalação de dutos. O controle remoto e o termostato com fio (opcional) são iguais aos modelos anteriores, o que os torna totalmente compatíveis.
- Unidade Hi-Wall - A instalação é econômica já que são necessárias apenas as conexões elétrica e de água (água gelada e saída de condensado) do fancolete. Também tem controle sem fio e a instalação é na parede, ideal para edifícios com baixíssima altura entre lajes. O gabinete permite esconder tubos atrás do equipamento com saída para ambos os lados. O controle remoto e o termostato com fio (opcional) são iguais aos modelos anteriores, o que os torna totalmente compatíveis.
Ambas as unidades Cassete Fan coil e Fan coil de Parede (Hi-Wall) têm um funcionamento silencioso por terem o motor DC. O nível de ruído é de aproximadamente 2 a 5 dB (A), mais baixo do que o motor AC.
“Com esses novos equipamentos, a Trane oferece aos setores comercial e residencial opções que atendam às necessidades atuais, por meio de uma tecnologia com grande capacidade de eficiência operacional e energética, um funcionamento mais silencioso, uma aparência agradável e moderna, e controle remoto infravermelho ou termostato de parede”, conclui Castex.
Sobre a Trane®
A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações: site
INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA
Mônica Pileggi
+55 11 3817-7926
+55 11 98537-6909
Márcia Avruch
+ 55 11 98397-7805